เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Escape to the soothing comfort of your private steam bath, ready in just 60 seconds. With the press of a button, this 11-kilowatt steam generator delivers the purifying benefits of steam, including respiratory relief and cleansing the body of toxins and impurities, to your shower stall or custom shower environment.

    MATERIAL

    • Generator is constructed of insulated stainless steel, which maintains the temperature while ensuring the case is safe to the touch.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Technology

    • Fast-Response® technology produces a luxurious steam shower in 60 seconds.
    • Power Clean™ technology offers one-touch automatic cleaning and safe maintenance.
    • Constant Steam produces steam at a consistent rate, which greatly minimizes temperature fluctuations.

    Installation

    • 317 cubic feet maximum volume rating for custom showering applications.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5531
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Invigoration® Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.37
    • กว้าง (นิ้ว)6.5
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam generators
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-21 29 19 19
    • OmniClass TitleSteam Room Equipment