เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Use this wall-mount bracket for mounting your DTV Prompt three-outlet digital interface. Choose from a range of finishes to coordinate with other components in the shower and complement the aesthetics of your space. The mounting bracket is surface mounted to provide ease of installation and to maximize location flexibility.

MATERIAL

  • Premium material construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For surface mounting DTV Prompt digital interface.
  • Required for K-558 or K-558-E DTV Prompt digital interface (sold separately).

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-559
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DTV Prompt®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.81
  • กว้าง (นิ้ว)2.68
  • ความลึก (นิ้ว)0.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties