เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

A sleek hybrid of functionality and contemporary design, the Karbon kitchen sink faucet delivers water exactly where you want it. Its black tube design features three articulating pivot points for total range of motion: extend the faucet fully to fill large pots, lower it into the sink for food preparation and cleanup, or fold it out of the way when not in use. An in-the-deck joystick valve gives you precise control of water temperature and flow.


FEATURES

  • Unique articulated-joint design directs water to any angle and folds out of the way when not in use.
  • Integral sprayhead provides laminar flow or ring spray at the touch of a button.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Single joystick lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal and carbon fiber construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-Mount installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-6228-C12
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Karbon®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.63
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)13.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets