เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Create a luxurious centerpiece for your bathing area with the Stargaze freestanding bath. Made for deep soaking and relaxation, the ergonomic design provides lumbar support at both ends, so you can stretch out in full comfort. With its crisp, clean lines and straight shroud, this versatile bath complements a wide range of bathroom styles and offers easy three-step installation.

FEATURES

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
  • Sloped lumbar support on both ends.
  • 17-inch bathing depth offers a deep soaking experience.
  • Wide deck along one side simplifies installation and provides support for getting in and out of bath.
  • Straight shroud.
  • Textured bottom surface.
  • Center drain.

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Additional Hydrotherapy Options

  • Wireless Music Kit Accessory - K-24916-NA

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-6366
  • Product familyBathing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stargaze®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures