เผยแพร่สินค้าของคุณ
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    The Whitehaven apron-front kitchen sink features a streamlined and versatile farmhouse style. Perfect for remodeling projects, the Self-Trimming design requires only a rough cut to new or existing 30-inch standard cabinetry for simple installation and beautiful results. A large single basin accommodates large pots and pans, while the sloped bottom helps with draining and cleanup. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 30" (762 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Short 6-11/16" (170 mm) apron allows sink to be used in new or existing standard cabinetry
    • Self-Trimming® apron overlaps cabinet face for easy installation and beautiful results
    • Bowl slopes toward drain to minimize water pooling
    • Offset drain increases workspace in the sink and storage space underneath

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Cutout templates included
    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-6486
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whitehaven®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.05
    • กว้าง (นิ้ว)21.58
    • ความลึก (นิ้ว)29.49
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks