เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-6661
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undertone®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.62
    • กว้าง (นิ้ว)17.5
    • ความลึก (นิ้ว)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks