เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink
Kohler

K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink

Bannon™

Bring functionality and classic KOHLER styling to your workspace with the Bannon service sink. This deep, single-basin sink is constructed of KOHLER Cast Iron for years of reliable performance, and includes a rim guard for added durability. This model features a two-hole drilling on the backsplash for faucets with 8" centers.

Features:
  • 22-1/4"L x 18-1/4"W
  • Back drilled on 8" centers
  • Constructed KOHLER® Cast Iron
  • Includes rim guard for added durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times


Parts, Service & Support:
  • Service Sink Parts Interactive Diagram
  • Care & Cleaning Tips
  • Warranty Information


Have a question or concern about this product? If you don't find your answer, we're always here to help.

Call 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) or send us a question or request.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-6714
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bannon™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง