เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Designed to match a wide variety of interior styles, this sturdy bath spout brings a classic look to your bathroom.


FEATURES

  • Designed to match a wide variety of interior styles.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-6854
  • Product familyBath Spouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath Spout
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.44
  • กว้าง (นิ้ว)2.44
  • ความลึก (นิ้ว)4.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets