เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    This Purist frameless pivot shower door adds modern, minimalist styling to your shower. Designed to coordinate with Purist faucets and accessories, the door handle creates inviting visual appeal with its simple architectural form and sensual design lines. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705752 and K-705753 glass, K-705767 handle, and K-705763 hardware components.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-705704-L
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72.25
    • กว้าง (นิ้ว)47.75
    • ความลึก (นิ้ว)2.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures