เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

HiRise faucets combine the concepts of vintage plumbing with the strength and beauty of stainless steel to create truly sophisticated designs. This bar sink faucet features a high-arch gooseneck swing spout that allows plenty of room for prep or cleanup tasks. Two lever handles complete the classic look.

FEATURES

  • Two quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch gooseneck swing spout and 360-degree spout rotation offer superior clearance for filling pitchers and cleaning.
  • 7¿ (178 mm) swing spout reach.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Coordinates with other products in the HiRise collection
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Meets CalGreen requirements for kitchen faucets.

Material

  • Stainless steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7342-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HiRise™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.13
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets