เผยแพร่สินค้าของคุณ
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-75791-2PC
  • Product familyKitchen Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์All-In-One
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.14
  • กว้าง (นิ้ว)22
  • ความลึก (นิ้ว)33
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • รหัส ETIMEC011315
  • ชื่อ ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks