เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

    Features

    • Clean lines and streamlined style add contemporary appeal to any bathroom
    • 14" apron height for easy entry and exit
    • Standard size simplifies installation in remodels
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
    • Wide ledges for extra storage space
    • Integral apron
    • Integral lumbar support

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-837
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bellwether®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.52
    • กว้าง (นิ้ว)30.25
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs