เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    The Tea-for-Two bath allows you and your partner to share a deep, immersive soak in complete comfort. A slip-resistant Safeguard® surface offers safety, and durable cast iron construction provides long-lasting performance. Available in an array of KOHLER colors to suit your decor perfectly.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-855-0
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-V
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-855
    • Product familyBathing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tea-for-Two®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures