เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
    Kohler

    K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain

    The Bellwether 60" x 32" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The left centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    Features

    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • Recessed drain (can be used with K-9155 or K-9156 drain cover).
    • Left center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Material  

    • KOHLER® enameled cast iron.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9163
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bellwether®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors