เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. This wall-mount showerarm features simplified form and detail.

FEATURES

  • 1/2" - 14 NPT connection.
  • Fluid design lines for ease of cleaning.
  • For use with KOHLER showerheads (sold separately).

Material

  • Metal construction.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-934
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)2.75
  • ความลึก (นิ้ว)7.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties