เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular receptor features a three-wall design with integral seat on the right for relaxing in the shower.

    Features

    • Integral seat design for comfort.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9489
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors