เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Simplified form and minimalist design characterize Stillness faucets. This bidet faucet features an elegant, streamlined style that offers a calming presence for your bathroom decor. This faucet includes everything needed to outfit your bidet, including two lever handles, a vertical spray, and flexible connections for easy installation. It also comes with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

Features

  • Flexible connections.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Lever handles.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.

Material

  • Metal construction.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-960-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.12
  • กว้าง (นิ้ว)5.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets