เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Minimalist in its design, the Hint™ bathroom faucet collection is a versatile style choice for traditional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER® Pitch™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come. This widespread faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    FEATURES

    • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
    • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
    • Handles pre-assembled on valves to simplify installation.
    • Includes metal pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
    • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.
    • Coordinates with Pitch™ bath and shower trim.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Widespread.
    • For 8" - 16" centers.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-97093-4
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hint™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.56
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)4.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets