เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Complete your performance showering system with the Purist/Stillness adjustable wall-mount handshower bracket. Ideal for hydromassage or for targeting specific areas of the body, this bracket pivots to angle the handshower exactly where you want it. The contemporary design complements a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Bracket pivots and rotates to position handshower at desired angle.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-975
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.37
  • กว้าง (นิ้ว)2.37
  • ความลึก (นิ้ว)3.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties