เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-97624 Choreograph® hook
K-97624 Choreograph® hook
K-97624 Choreograph® hook
    Kohler

    K-97624 Choreograph® hook

    The Choreograph collection makes it easier than ever to create a shower space that caters to your needs, your style, and your life. Choreograph shower walls and accessories let you personalize your shower with beautiful wall designs and thoughtfully designed storage. Complete your Choreograph shower space with this wall hook for hanging robes and towels.

    FEATURES

    • Anodized aluminum is durable and easy to clean.
    • Mounting hardware included.
    • Can install over tile and other wall surfaces, inside or outside the shower space.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-97624
    • Product familyRobe Hooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Choreograph®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.25
    • กว้าง (นิ้ว)1.25
    • ความลึก (นิ้ว)1.19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks