เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H
K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H
    Kohler

    K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. With an adjustable pull-out mirror, daily grooming tasks are easier than ever. A slow-close door prevents slamming. Verdera medicine cabinets coordinate with surrounds and side kits in the KOHLER Tailored Vanity collection for a beautifully matched vanity set.

    FEATURES

    • Adjustable tempered-glass shelves provide additional bathroom storage.
    • Vertically adjustable flip-out flat mirror on inside of door.
    • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility.
    • 110-degree door swing with slow-close hinges.
    • Compatible with KOHLER Tailored Vanity medicine cabinet surrounds and side kits.

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.

    Installation

    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Mirrored side kits for surface mount installation sold separately.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-99009-SCF
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verdera®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)34
    • ความลึก (นิ้ว)4.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets