เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this square base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall installation.
    • Requires K-9332 Groove aluminum drain cover or K-9336 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9998
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Groove®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.28
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors