เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

With relaxed, decorative details, the Aderlee faucet brings an element of delight to any bathroom decor. This Aderlee centerset faucet strikes a vintage note with its graceful high-arch spout and gently flared lever handles.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • Premium Kohler finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.

Installation

  • For installation with 4-inch centers.
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R21546-4D
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aderlee™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.87
  • กว้าง (นิ้ว)6.31
  • ความลึก (นิ้ว)5.18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets