เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Sundae is a splendid update to make your bathroom space sophisticated. Sundae’s casually chic style combines facets, thoughtful intersections, and calm, elongated curves for a refined, classical look. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items
  • Coordinates with other products in the Sundae collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R31062
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sundae®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.21
  • กว้าง (นิ้ว)2.49
  • ความลึก (นิ้ว)3.43
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks