เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Purist faucets and accessories combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, this Purist valve trim brings sophistication to your shower with its bold shape and single lever handle. The trim features a convenient push-button diverter, which smoothly transitions water from the showerhead to a bath spout. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Lever handle.
  • Push-button diverter.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-T14501-4
  • Product familyHandle Trim
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets