เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

With soft lines inspired by nature, the Refinia faucet mimics the gentle, optimist uncurling of a sprouting plant. Elegant, yet understated, the Refinia lets homeowners celebrate the beauty and fluidity of organic forms - while also showing their appreciation for smart functionality.

FEATURES

  • High-arch diverter spout with slip-fit connection and diverter knob.
  • Stationary spout.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T5324-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Refinia®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.68
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)8.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets