เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/-3°F during water pressure fluctuations
  • Antiscald protection
  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • Includes faceplate with ADA-compliant metal level handle
  • Includes single-function 2.5 gpm (9.5 lpm) showerhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Includes shower arm and flange
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Requires Rite-Temp® pressure-balancing valve (sold separately)

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires Rite-Temp® pressure-balancing valve (sold separately).

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS27421-4
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tone™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.33
  • กว้าง (นิ้ว)6.33
  • ความลึก (นิ้ว)6.55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers