เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
    KOKUYO TH โคคูโย

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    As window louvres allows inhabitants to control of amount of light filtering into the house, Louvre turning screen does the same with sound and sight. A free standing mobile element with 5 simultaneous turning leaves, Louvre deliver on-demand reduction of noise and a sense of privacy between 2 furniture settings. A scalloped appearance with color variegation along the 5 leaves lends a sense of gentle playfulness.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Product familyCollaboration
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย