เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
    KOKUYO TH โคคูโย

    KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Statement of Intent

    Our goal is the designed a chair that is meant for everyday use. Is the everyday chair that fulfill the least minimum requirements without Sacrificing the style and the comfort for the everyday use.

    สเปคสินค้า
    • KOKUYO I Entry

      ENTRY’s design may be simple, but it offers beyond simplicity.

      It is designed for the sake of every day’s use that couple with slick

      looking back frame, highly define lumbar

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOKUYO_Office_Task-Meeting-Chair_Entry
    • Product familyOffice
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Task & Meeting Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1025
    • กว้าง (มิลลิเมตร)635
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย