เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
    Koo International

    Alameda9 Fixed Sofa

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(93 รีวิว)
    Due to its geometric rigour Alameda9 is a timeless choice, it is pure in lines and volumes, favoured by its large one-piece covers, with no cut on the outside, modular on the inside. Backrests with position mechanism. Totally removable sheathe.
    สเปคสินค้า
    • Solid Wood Structure, Hidden Feet Wengue Stained Wood, Rest Of Parts In Dm Board And Tufted Solid Wood, Lined With White Cloth. Totally Removable. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Seat High Resilience Polyurethane 35 Kg., Filling Microfiber Dolfill® And Pen With White Cloth Cover. Backrest Microfiber Dolfill® And Feather Bird With White Cloth Cover, Equipped With Manual Movement Various Positions To Achieve Maximum Comfort. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coated Polyester Fabric.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALM900
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed modular sofa
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)