เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gaius Original Storage Cabinet
Väinö Korpinen Oy

Gaius Original Storage Cabinet

Moisture resistant melamine cabinet is a part of Gaius bath solution. Edge trim of laminate doors are made of beech and also frame edges have beech strips to facilitate visualization. Cabinet handrail forms complete railing with basin handrail. Railings are also available with elastomeric coating. Cabinet is designed for storage of the main products required in the bathroom: in the bottom pull-out laundry basket supported on easy to use rails, in the middle is box for small items and on the top is spacious storage cabinet with adjustable shelves. At the lowest level is the place for wall sockets. Upper shelves have space to keep toilet rolls, towels or diapers. There are hooks for towels on the outside of the cabinet and the inside of the door.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6300
  • Product familyGaius Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองBeech
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56