เผยแพร่สินค้าของคุณ
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
    kreon - purity in light

    aplis 60 high efficiency

    kreon aplis 60 is a new range of round shaped recessed downlights with an aperture of 60mm. Equipped with the latest high performance faceted reflector in a fixed downlight or wallwash luminaire they offer optimal efficiency and uniformity. High lumen output can be generated out of a discreet aperture. The light emission in the primary beam of the downlight is precise and sharp without any diffusion. The combination of a flood optic with UGR<19 and a tunable white 2700K to 5000K makes kreon aplis 60 a perfect tool to bring general lighting in an office space, while the wide flood downlight makes it possible to illuminate spaces efficiently with a minimum of luminaires. The powerful wallwasher ensures uniform light distribution with high lux values on vertical surfaces.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_aplis_60_HE
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)73
    • กว้าง (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา