เผยแพร่สินค้าของคุณ
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
    kreon - purity in light

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_aplis_80_he
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)111
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)