เผยแพร่สินค้าของคุณ
aplis in-line 120
aplis in-line 120
aplis in-line 120
    kreon - purity in light

    aplis in-line 120

    kreon diapason 120 is the largest member of the esteemed diapason range. Designed to make a bold statement, this spotlight combines cutting-edge LED sources and lensed reflectors, providing unparalleled light control within a sleek and spacious form. kreon diapason 120 offers a commanding presence and exceptional lighting performance. It is available in black or white, allowing you to select the perfect aesthetic for your space. Unlock endless lighting possibilities with the versatile light control options of kreon diapason 120. Choose from a variety of lens optics, colour temperatures, and colour rendering indexes, enabling you to achieve the desired atmosphere and ambiance. The option to include cylindrical glare preventers ensures precise light management, offering maximum visual comfort. Installation is flexible: recessed mounting with a trimless plasterkit, secure fixing via M10 thread, surface mounting with a gear box, or attachment to a 48V track system. kreon diapason 120 effortlessly adapts to architectural needs. Experience the perfect blend of performance and aesthetics with kreon diapason 120. Its larger size makes it an ideal choice for illuminating expansive spaces, grand interiors, or architectural focal points with stunning effect and sophistication. Embrace the extraordinary and create captivating lighting compositions with kreon diapason 120.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_aplis_inline_120
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)