เผยแพร่สินค้าของคุณ
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
    kreon - purity in light

    aplis in-line 80 standard

    kreon aplis in-line 80 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon aplis in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon aplis in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon aplis in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.In the aplis in-line 80 range we also offer a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, 1 of the downlight versions offers an alternative dropped louvre in either black or white. Plasterkits are available with or whithout a shadowgap.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_aplis_inline_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)