เผยแพร่สินค้าของคุณ
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
    kreon - purity in light

    ato 80 single

    kreon ato is an indoor range of highly performant recessed lighting tools for focused light. kreon ato single comes in two beam angles, flood (30°) and wide flood (40°) and can be additionally equipped with professional screening accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_ato_80_single
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)