เผยแพร่สินค้าของคุณ
cana 80
cana 80
cana 80
    kreon - purity in light

    cana 80

    kreon cana is a minimal architectural lighting channel that can be equipped with a wide range of LED luminaires. When recessed, kreon cana in white gives depth to ceiling planes whilst kreon cana in black provides a visible separation. When surface or pendant mounted, kreon cana provides an architectural beam for lighting integration. kreon cana is offered in three widths and can accommodate kreon holon circular or kreon prologe square semi-recessed spotlights and kreon holon surface spotlights, in addition to kreon ligna continuous lines of light. The wide choice of luminaires can be mixed and arranged to suit the spacial demands and present illumination where it is required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_cana_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์profile systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)