เผยแพร่สินค้าของคุณ
diapason 120
diapason 120
    kreon - purity in light

    diapason 120

    kreon diapason is offered in three sizes with a choice of black or white painted finish options. Light control is facilitated by a selection of lens optics, colour temperature, and choice of colour rendering indexes, along with the option to add cylindrical glare preventors for maximum light restraint. kreon diapason can be recessed mounted individually within a discreet trimless plasterkit, M10 thread fixed, or surface or track mounted on a gear box accessory.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_diapason_120
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์projectors & track systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)