เผยแพร่สินค้าของคุณ
diapason 80
diapason 80
    kreon - purity in light

    diapason 80

    kreon diapason 80, a remarkable addition to the renowned kreon diapason range. This spotlight showcases state-of-the-art LED sources and lensed reflectors, delivering exceptional light control within a compact and stylish body. kreon diapason 80 offers an enhanced lighting experience while maintaining the same high standards of quality. It is available in black or white, allowing you to seamlessly integrate it into any interior design. Unleash your creativity with the versatile light control options of kreon diapason 80. Choose from a range of lens optics, colour temperatures, and colourrendering indexes to tailor the lighting to your exact specifications. The inclusion of cylindrical glare preventers ensures precise light restraint for optimal visual comfort. Installation is flexible: recessed mounting with a trimless plasterkit, secure fixing via M10 thread, surface mounting with a gear box, or attachment to a 48V track system. kreon diapason 80 effortlessly adapts to architectural needs. Experience the perfect blend of performance and aesthetics with kreon diapason 80. Its larger size allows for a more impactful lighting presence, making it an ideal choice for illuminating a variety of spaces with grace and sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_diapason_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์projectors & track systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)