เผยแพร่สินค้าของคุณ
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
    kreon - purity in light

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_dolma_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์profile systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)