เผยแพร่สินค้าของคุณ
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40
    kreon - purity in light

    down in-line 40

    kreon down in-line 40 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down in-line 40 places the focus on the light itself. kreon down in-line 40 is perfect for use in compact spaces and is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_down_inline_40
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)