เผยแพร่สินค้าของคุณ
holon 80
holon 80
holon 80
holon 80
    kreon - purity in light

    holon 80

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(27 รีวิว)
    kreon holon directional is a recessed, surface or track mounted spotlight with a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 90º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon holon fixed is the perfect solution for general lighting and features a flood beam mirror reflector set above the black or white internal louvre, optimised to create pools of light on horizontal surfaces or dramatic scalloping effects on verticals.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_holon80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์projectors & track systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)