เผยแพร่สินค้าของคุณ
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
    kreon - purity in light

    holon 40 pendant

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(53 รีวิว)
    kreon holon 40 is a range of surface mounted, recessed, track mounted and pendant cylindrical downlights characterised by its compact form and deep set LED position, providing a subtle feeling of light without a possible uncomfortable visual perception. With a choice of fixed or directional units, kreon holon 40 can provide a discreet yet functional solution to accent lighting within architecture. Finished in black or pure white.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_holon_40_pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์pendant luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา