เผยแพร่สินค้าของคุณ
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
    kreon - purity in light

    kagi 26 profile

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_kagi_profile_26
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์profile systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)24
    • กว้าง (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)