เผยแพร่สินค้าของคุณ
nuit
kreon - purity in light

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kr_nuit
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์profile systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)