เผยแพร่สินค้าของคุณ
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
    kreon - purity in light

    oran stone

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(23 รีวิว)
    The new oran is a first for kreon. kreon is known for its sleek designs and geometrical projects. This time, though, our designers chose to switch gears. Without losing sight of their basic principles of ‘unity in design, simplicity in techniques, and precision in detail’, kreon launches its first ornamental line. The ornamental kreon oran line consists of pendant and ceiling luminaires. The luminaires are available in black and white, or in pure materials such as bronze. The mouth-blown bulbs come in two shapes, round or cone-shaped, or in alabaster. The pendant is optionally covered by a lampshade.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_oran_stone
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์pendant luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3211
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)