เผยแพร่สินค้าของคุณ
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
    kreon - purity in light

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_prologe_40_single
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiling mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)157.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)