เผยแพร่สินค้าของคุณ
up 80
up 80
up 80
up 80
    kreon - purity in light

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_up_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed floor luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)