เผยแพร่สินค้าของคุณ
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
    kreon - purity in light

    up in-line 165 cir

    kreon in-line up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with a slender satin stainless steel trim which seamlessly blends into the surroundings, ensuring seamless integration. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_up_inline_165_cir
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)97
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)155
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)