เผยแพร่สินค้าของคุณ
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww
    kreon - purity in light

    up in-line 80 ww

    kreon up in-line is a range of floor recessed up lighters characterised by its minimal appearance and optical functionality. The range offered in two sizes in both square and circular forms, is finished with black or white backed toughened glass. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting, brightness limiting diffusers for ambient or orientation lighting and wall wash optics for vertical illuminance. kreon up in-line benefits from a stainless steel trim that provides a seamless juncture to minimise integration.The units are sealed to IP67 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_up_inline_80_ww
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)84
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)